Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Запасная часть
1
Frames
4
Кожухи
2
Артикул: 19 40 134 9952
Han 34 HPR EasyCon cover
Han 34 HPR EasyCon cover

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Монтажная крышка
для блочных кожухов с установкой на поверхности, для кабельных кожухов
Размер: 34 HPR
Стопорный винт
5x M32
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 19 40 134 9952
Han 34 HPR EasyCon cover
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Запасная часть
1
Frames
4
Кожухи
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR EasyCon
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Mounting cover
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    for surface mounted housings
    for hoods
Версия
  • Размер 34 HPR
  • Количество кабельных вводов 5
  • Кабельный ввод 5x M32
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌6 Nm Mounting cover
    ‌6 Nm Distance bolt
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 513 g
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140319318
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare