配套产品
配套产品
Accessories
6
Frames
4
型号: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
弯式
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
2x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): EPDM
注释
比较
型号: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
Frames
4
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上壳/底座类型 中间壳
  • 上壳/底座介绍 弯式
版本
  • 尺寸 34 HPR
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M50
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌6 Nm 保护盖
    ‌1.5 Nm 插芯:
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) EPDM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,150 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175433
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳