Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Frames
2
Артикул: 09 40 034 0311
Han 34HPR-HBM- for SCL
Han 34HPR-HBM- for SCL

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
Размер: 34 HPR
Стопорный винт
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 09 40 034 0311
Han 34HPR-HBM- for SCL
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
Версия
  • Размер 34 HPR
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 502 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140319288
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare