Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
Han 34HPR Hood Cover

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
防塵保護カバー
フード用, スナップインラッチ
34 HPR
材質 (フード/ハウジング): ポリカーボネート (PC)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (シール): NBR
保護等級: IP54
ノート
Compare
部品番号: 09 40 034 5405
Han 34HPR Hood Cover
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR EasyCon
  • アクセサリータイプ 防塵保護カバー
  • アクセサリーの説明
    フード用
    スナップインラッチ
バージョン
  • サイズ 34 HPR
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP54
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (シール) NBR
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 126 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140192379
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare