配套产品
配套产品
型号: 09 40 134 9921
Han 34HPR VarioShell Mounting frame
Han 34HPR VarioShell Mounting frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
Han® HPR VarioShell
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 40 134 9921
Han 34HPR VarioShell Mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 安装框架
  • 附件介绍 Han® HPR VarioShell
版本
  • 尺寸 34 HPR
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌12 Nm M8 固定螺钉
    ‌6 Nm 用于屏蔽框架和应力消除紧固夹的 M6 螺钉
材料特性
  • 材料(附件) 压铸铝
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,132 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466