配套产品
配套产品
Запасная часть
1
型号: 09 20 003 5441
Han 3A THERMOPL. COVER. 1 LEVER
Han 3A THERMOPL. COVER. 1 LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5441
Han 3A THERMOPL. COVER. 1 LEVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Запасная часть
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于上壳
    带固定绳
    带密封
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料 适用于安装母插芯或Han-Brid®插芯
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(锁扣) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 10.36 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038974
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467