配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
102
Frames
1
型号: 09 20 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Han 3A-agg-QB-K cap with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
102
Frames
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    Diritto
    Con coperchio in metallo
    Con guarnizione
Versione
  • Taglia 3 A
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
  • Dettagli applicativi per inserti femmina
  • Confezione Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm M3固定螺栓
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 Con vite a tenuta
    IP67 Con vite a tenuta
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E 12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 压铸锌
  • Finitura superficiale (custodie) 粉末涂层
  • Colore (custodie) RAL 7037(土灰)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
  • Finitura superficiale (agganci) 镀锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 50 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140038455
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较