配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
3
备件
1
插芯
28
型号: 09 20 003 1443
Han 3A grey metal hood-PG11
Han 3A grey metal hood-PG11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 003 1443
Han 3A grey metal hood-PG11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
3
备件
1
插芯
28
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха With glued seal
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 11
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Содержимое упаковки Please order seal screw separately.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E 12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (dust grey)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 66 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140038776
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors