Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Запасная часть
2
Кожухи
148
Артикул: 09 20 003 2711
Han 3A розетка,3конт
Han 3A розетка,3конт

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Винтовое подключение
Розетка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌10 A
Размер: 3 A
Контакты: 3
Поперечное сечение проводника: 0.75 ... 1.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 20 003 2711
Han 3A розетка,3конт
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Запасная часть
2
Кожухи
148
Информация о компоненте
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han A®
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Female
  • Размер 3 A
  • Число контактов 3
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 1.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 230 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Длина снятия изоляции 2.5 ... 5.5 mm
  • Момент затяжки ‌0.25 Nm Contact screw M3
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.4 x 2.5
    Slotted 0.6 x 3.5
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 0.6 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140038851
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare