配套产品
配套产品
Combinables
3
Inserts
8
型号: 19 20 203 1160
Han 3A HMC-Base angled-M20
Han 3A HMC-Base angled-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 20 203 1160
Han 3A HMC-Base angled-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
插芯
8
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HMC
  • Type de capot/embase Embase à visser
  • Description du capot/de l'embase coudé
Version
  • Taille 3 A
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots et embases spéciales pour cycles d'accouplement élevés
  • Détails Les boîtiers HMC 3 A Han® peuvent uniquement être associés avec les boîtiers du portfolio HMC 3 A de Han®.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (verrouillage) Acier
  • Revêtement, verrouillage Plaqué zinc
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 89,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140170742
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较