配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
84
型号: 19 20 003 0422
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件, 2x Ø6 - 8
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 20 003 0422
Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
84
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z zintegrowaną dławnicą kablową
    2x Ø6 - 8
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x Zintegrowane
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla aplikacji przemysłowych
  • Zawartość opakowania Śrubę uszczelkowaną należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 Ze śrubą uszczelniającą
    IP67 Ze śrubą uszczelniającą
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Średnica przewodu 6 ... 8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 17 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140834699
  • eCl@ss 27.440.202,00