配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
2
Accessories
1
Custodie
15
Frames
1
型号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
额定电流: ‌1.76 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.12 ... 0.32 mm² 绞线 0.12 ... 0.32 mm² 实心
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 100 1570
Han 3A RJ45 MF Cat6A plug insert, 8p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
2
Accessories
1
Custodie
15
Frames
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie
    RJ45
    HARTING RJ Industrial®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche
    Multi Feature RJ45
    PROFINET
  • Caratteristiche Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Taglia 3 A
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Confezione Inserto per connettore
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,12 ... 0,32 mm² Flessibile
    0,12 ... 0,32 mm² Solido
  • Sezione del conduttore [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Flessibile
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Solido
  • Diametro esterno del cavo 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,76 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V AC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Resistenza di contatto, schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa 95 % Non condensante (in esercizio)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Diametro del cavo 5 ... 9 mm
  • Tensione di prova UDC
    1 kV (conttto-contatto)
    1,5 kV (contatto-terra)
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 50 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 聚碳酸酯 (PC)
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Materiale (custodie) 压铸锌
  • Finitura superficiale (custodie) Argentati
  • Colore (custodie) argento
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 41,7 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140418967
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较