56
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 003 0810
型号: 09 62 003 0810
Han 3EMC Base Angled 1Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
弯式, 4个固定螺钉
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0810
Han 3EMC Base Angled 1Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
插芯
56
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Angled
4 fixing screws
Версия
Размер
3 A
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Содержимое упаковки
Please order seal screw separately.
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Fixing screws M3
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP67 With seal screw
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Uncoated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Unpainted
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Steel
Поверхность (блокировка)
Zinc plated
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
60 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140073067
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread