配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
1
插芯
76
型号: 19 62 003 1645
Han 3EMC hood M25 side entry
Han 3EMC hood M25 side entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1645
Han 3EMC hood M25 side entry
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
1
插芯
76
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
  • Conţinut pachet Vă rugăm să comandați șurubul de izolare separat.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 80,5 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140171435
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较