登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
12
Ricambio
1
Inserti
2
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per condizioni ambientali gravose
19 40 703 0900
型号: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
底部开口, 用于不封底固定位置不封底固定的装配
尺寸: 3 A
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
12
Ricambio
1
Inserti
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han
®
HPR
Tipo di custodia
Adattatore
Descrizione delle custodie
Fondo aperto
Per l'assemblaggio di custodie fisse passanti in posizione
Versione
Taglia
3 A
Versione
顶出线
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M20
Settori di applicazione
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Dettagli applicativi
在使用 Han
®
Q 和 Han A
®
系列插芯时,必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP68
Certificazioni UL 50/ UL 50E
4
4X
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
压铸锌
Finitura superficiale (custodie)
粉末涂层
Colore (custodie)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (guarnizioni)
NBR
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
84,2 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140130470
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found