Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Ayrıntılar
Han® Q ve Han A® serilerinin çekirdekleri kullanıldığında, çekirdeklerin üzerindeki contanın çıkarılması gerekir. Parçanın sızdırmazlık vidası, seyyar gövdenin/muhafazanın sızdırmazlık vidası ile değiştirilmelidir.
Montaj flanşlarında açık delikler bulunan açılı muhafazalar kullanıldığında, müşteri tarafından sabitleme vidalarının muhafazanın iç kısmından uygun şekilde sızdırmaz hale getirilmesi sağlanmalıdır.
Paket içeriği
Conta vidalı
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,5 Nm M3 ek parça sabitleme vidası
1 Nm Sabitleme vidaları M4
Sıkma torku (vida kilitleme)
2 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
IP68
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)
NBR
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)