登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
18
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han
®
HMC sok csatlakoztatási ciklushoz
Érintkező vezetők
09 21 240 3001
型号: 09 21 240 3001
Han 40D-HMC-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 21 240 3001
Han 40D-HMC-M-c
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
插芯
Sorozat
Han D
®
HMC
Verzió
Lezárási mód
压接针
Fajta
公头
Méret
16 B
Érintkezők száma
40
PE érintkező
是
Részletek
请单独订购压接针。
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 2.5 mm²
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
250 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Névleges feszültség CSA szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Meghúzási nyomaték
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚碳酸酯 (PC)
Színes (betét)
RAL 7032(卵石灰)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
镍
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
56 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140040892
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
下载
Industrial Connectors Han®