配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
5
备件
1
上売/底座
18
型号: 09 32 240 3001
Han 40EEE HMC-M-c
Han 40EEE HMC-M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 240 3001
Han 40EEE HMC-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
18
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® EEE HMC
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 40
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 4 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 나사 M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
材料特性
  • 材料(插芯) 폴리카보네이트 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    니켈
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 61.8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140049451
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522