配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
1
备件
4
插芯
28
型号: 09 30 048 0321
Han 48B-HBM-SL-CP
Han 48B-HBM-SL-CP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖, 包括扁平封条
尺寸: 48 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 048 0321
Han 48B-HBM-SL-CP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
1
备件
4
插芯
28
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Bulkhead mounted housing
  • 上壳/底座介绍
    With thermo-plastic cover
    incl. flat seal
  • Low construction
版本
  • 尺寸 48 B
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌3 Nm Fixing screws M6
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 654 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140165502
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466