配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
123
型号: 09 20 004 5001
Han 4A Push-In, male insert
Han 4A Push-In, male insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Push-In
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 004 5001
Han 4A Push-In, male insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
123
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han A®
Version
  • Förbindningsmetod Push-In
  • Kön Hane
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 4
  • PE-kontakt Ja
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning ledare-jord 230 V
  • Märkspänning ledare-ledare 400 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Recommended screw driver PH1
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 15,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140447929
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较