Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
39
Numéro d‘article: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Taille: 3 A
Contacts: 4
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 20 004 4713
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
39
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Brid®
  • Identification
    Han® 3 A SC
    avec 4x bride métallique
  • Description du contact pour F.O.
Version
  • Genre Femelle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 4
  • Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Données techniques
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 11 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140186699
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer