配套产品
配套产品
型号: 33 50 A1A 2270 030
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A1A 2270 030
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han E®
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Tată Han® 6 B
    Carcasă
  • Conector 2
    Mamă Han® 6 B
    Carcasă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 7
  • Structură miez 7x 1,5 mm²
  • Mărime 6 B
  • Număr de contacte 6
  • Contact de împământare Da
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 500 V
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -15 ... +70 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Tensiune de test Ur.m.s. 4 kV AC
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7001 (gri argintiu)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 50290-2-22 Rezistenţă la ulei
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140487437
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较