20
饰品
7
备件
2
插芯
32
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 006 0391
型号: 09 40 006 0391
Han® 6 HPR HBM Rear-fit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
后面板安装
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 006 0391
Han® 6 HPR HBM Rear-fit
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
饰品
7
备件
2
插芯
32
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
HPR
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe panou
Descriere carcasă/priză
Montaj spate
Versiune
Mărime
6 B
Tip blocare
Blocare cu şurub
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Conţinut pachet
Rama de montaj este inclusă în livrare
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
3 Nm Şuruburi de fixare M6
Moment de strângere (blocare şurub)
4 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminiu turnat sub presiune
Rezistent la coroziune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare)
NBR
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140172814
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®