配套产品
配套产品
Combinables
2
アクセサリ
4
スペア部品
1
フード/ハウジング
555
型号: 09 31 006 2601
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 2601
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
アクセサリ
4
スペア部品
1
フード/ハウジング
555
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® HsB
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ 16 B
  • 電線保護板付き はい
  • コンタクト数 6
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 定格電流 ‌ 35 A
  • 定格電圧、導体-接地 400 V
  • 定格電圧、導体-導体 690 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 11.5 mm
  • 締付けトルク
    ‌1.2 Nm コンタクトネジ M4
    ‌2 Nm PEネジ M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) 聚碳酸酯 (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032(卵石灰)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镀银
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 70 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140572249
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较