配套产品
配套产品
饰品
1
Frames
2
型号: 09 30 006 1704
Han 6B Docking Frame (35 mm)
Han 6B Docking Frame (35 mm)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 06 B
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 006 1704
Han 6B Docking Frame (35 mm)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Cadre support
Version
  • Taille 6 B
  • Détails
    Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1,5 mm
    Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1,5 mm
  • Contenu du kit
    1 cadre
    4 vis à épaulement et tête cylindrique (acier, plaqué zinc) pour fixer le cadre support
Données techniques
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 100 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140194533
  • eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421