登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
09 30 006 1719
型号: 09 30 006 1719
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 06 B
注释
比较
型号: 09 30 006 1719
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
附件
Type af tilbehør
对接式框架
Beskrivelse af tilbehøret
后面板安装
Version
Størrelse
6 B
Detaljer
浮动范围x-axis: ± 1 mm
浮动范围y-axis: ± 1 mm
浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm
技术参数
Koblingscyklusser
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(密封件)
NBR
材料(附件)
不锈钢
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
344.3 g
Oprindelsesland
中国
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140572355
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found