Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han E®
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Baugröße 6 B
  • Kontaktanzahl 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333888
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • UNSPSC 24.0 43211600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen