配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
9
备件
2
插芯
6
Frames
2
型号: 19 30 206 0291
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M25
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 206 0291
Han 6B-HMC-HSM2-SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
9
Spare Part
2
Inserts
6
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Carcase / prize
  • 上壳/底座系列 Han® HMC
  • 上壳/底座类型 Priză cu montaj pe suprafață
  • Tip constructiv înalt
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Intrare laterală
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 Levier de blocare individual
  • Han-Easy Lock® Da
  • 应用领域 Carcase şi prize speciale pentru cicluri de cuplare repetate
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 10.000
  • 关于插拔次数的说明 Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminiu turnat sub presiune
  • 表面(上壳/底座) Acoperit cu pulbere
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (gri pulbere)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    Policarbonat (PC)
    Oţel inoxidabil
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (gri pulbere)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Da
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质
    Nichel
    Naftalină
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 294.65 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140170865
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466