登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
Han® Ex
09 36 506 2701
型号: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
인서트
제품 시리즈
Han® Ex
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
젠더
암형
규격
6 B
컨택트핀 개수
6
PE 단자
예
상세설명
US 목적에만 사용
상세설명
주의! 단 Han
®
Ex 후드 및 하우징과 함께 사용됨!
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
정격 전류
10 A
Peak voltage
90 Vp
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 1 mΩ
조임 토크
0.5 Nm 고정 나사 M3
1.2 Nm PE 나사 M4
Recommended screw driver
PH2
제한 온도
-20 ... +40 °C
제한 온도 참고
T4 조건에서 최대 +70 °C
체결 주기
≥ 500
자재 특성
재료 (인서트)
폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
은도금
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
50.5 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140186897
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found