登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
14
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
4
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour les conditions environnementales difficiles
19 40 006 1188
型号: 19 40 006 1188
Han 6HPR-PFT housing-M40 inverse CL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于外部安装
尺寸: 6 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 006 1188
Han 6HPR-PFT housing-M40 inverse CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
14
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han
®
HPR
Type de capot/embase
Embase de traversée de cloison
Description du capot/de l'embase
à monter de l'extérieur
Version
Taille
6 B
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x M40
Type de verrouillage
Levier de verrouillage central (sur le capot)
Applications
Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails
Les vis de fixation doivent être scellées séparément pour atteindre l'indice de protection indiqué.
Données techniques
Couple de serrage
6 Nm Vis de fixation
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Épaisseur du panneau
≥2 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint)
NBR
Matériau (verrouillage)
Acier inoxydable
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
CE
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
923 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140831889
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found