Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Număr articol: 09 14 006 1716
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă de montaj
Fix, pentru 2 module, A ... F
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 006 1716
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria Han-Modular®
  • Tip de accesorii Docking frame
  • Descrierea accesoriului
    Fixed
    for 2 modules
    A ... F
  • Caracteristici
    The docking frame has no PE contact as it is not required in many drawer system applications.
    Suitable for Han-Modular® modules except for Han® Megabit module, Han® RJ45 module, optical and pneumatic modules.
Versiune
  • Detalii
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 2
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
  • Toleranţă variabilă ± 2 mm
  • Domeniu de blocare ± 4 mm
Proprietăţi material
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 184 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140162075
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați