配套产品
配套产品
Contacts
4
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
型号: 09 14 002 3147
Han 70A bridged crimp module, F PA V2
Han 70A bridged crimp module, F PA V2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
2 个已桥接端子, 编码版本 2
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 09 14 002 3147
Han 70A bridged crimp module, F PA V2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Tools
1
후드/하우징
83
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® 70 A 模块
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍
    2 个已桥接端子
    编码版本 2
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 2
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 6 ... 25 mm²
  • 线芯外径 ≤11.5 mm
  • 额定电流 ‌ 70 A
  • 额定电压 1,000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证
    DNV GL
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 10.6 g
  • 原产国 美国
  • GTIN 5713140572874
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552