15
饰品
13
备件
2
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 30 016 0537
型号: 19 30 016 0537
Han B HOOD SIDE ENTRY HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 0537
Han B HOOD SIDE ENTRY HC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
饰品
13
备件
2
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han
®
B
上殼/底座類型
上殼
型
高結構
版本
尺寸
16 B
版本
邊出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x M32
鎖定類型
雙鎖扣(上殼)
Han-Easy Lock
®
是
應用領域
用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP66
IP67
類型等級符合UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(鎖扣)
聚碳酸酯 (PC)
不銹鋼
顏色(鎖扣)
RAL 7037(土灰)
材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 編號
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
認證
CE
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
25 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140126169
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread