This contact insert is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
7.62 mm
Névleges áramerősség
32 A
Névleges áramerősség
The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
Földelővezető névleges feszültsége
480 V
Névleges feszültség vezető-vezető
830 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
2
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C While mating or unmating
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 75
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
NYÁK vastagsága
2.2 mm ±10 %
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin (PBT)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
80
Nettó tömeg
11.15 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85340090
GTIN
5713140186712
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors