登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
备件
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
모노블록 인서트
...
산업용 애플리케이션 지원
Hybrid
09 12 004 3113
型号: 09 12 004 3113
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 3113
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
인서트
제품 시리즈
Han-Brid
®
식별
Han-Brid
®
FO
사양
하이브리드 필드 버스 커넥터
버전
젠더
암형
규격
3 A
컨택트핀 개수
2
추가 접점
+ 10 A 추가 전기 접점 4개 + PE용 옵션
상세설명
케이블 측면
무부하
POF 비압착형(crimpless) 지원
기술적 특성
정격 전류
10 A
정격 전압
50 V
정격 임펄스 전압
0.8 kV
오염도
3
절연 저항
>10
10
Ω
제한 온도
-40 ... +70 °C
체결 주기
≥ 500
자재 특성
재료 (인서트)
폴리카보네이트 (PC)
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
6.72 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140017184
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found