Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
25
Număr articol: 09 12 003 3031
Han Brid-RJ45-Male insulation body
Han Brid-RJ45-Male insulation body

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 3 A
Contacte: 2 + RJ45
Secţiunea transversală a conductorului: 0.18 ... 0.2 mm² Torsadat
Note
Comparați
Număr articol: 09 12 003 3031
Han Brid-RJ45-Male insulation body
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
25
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han-Brid®
  • Identificare Han-Brid® RJ45 C
  • Specificație Conector hibrid de reţea
Versiune
  • Gen Tată
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte 2
  • alte contacte + RJ45
  • Detalii Cu HIROSE RJ45
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,18 ... 0,2 mm² Torsadat
  • Secțiune fir [AWG] AWG 25/7 ... AWG 24/7 Torsadat
  • Diametru exterior fir 0,9 ... ‌1 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Tensiune de impuls nominală 0,8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Diametru cablu 6,6 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 15,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140016910
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Yellock®
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați