配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 7125
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M32
夹持范围: 20.5 ... 25 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 36, 40
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。 请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7125
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® CGM-M-Rail
  • 附件種類 電纜緊固件
  • 附件介紹 用於鐵路版
技術參數
  • 擰緊力矩 ≤8 Nm (取決於電纜和使用的密封插件)
  • 扳手規格
    36
    40
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP68
  • 尺寸 M32
  • 夾持範圍 20.5 ... 25 mm
  • 跨角寬度 43.9 mm
材料特性
  • 材料(電纜接頭) 黃銅
  • 材料(密封件) EPDM
  • 表面(附件) 鍍鎳
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 121.3 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 74122000
  • GTIN 5713140193154
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较