配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 7102
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 7102
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® CGM-Ex i
  • 附件種類 電纜緊固件
版本
  • 應用領域 本安電路
技術參數
  • 擰緊力矩 ≤4.5 Nm (取決於電纜和使用的密封插件)
  • 扳手規格 24
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 尺寸 M20
  • 夾持範圍 6 ... 12 mm
  • 跨角寬度 26.4 mm
材料特性
  • 材料(電纜接頭) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(電纜緊固件)
    RAL 5012(淺藍)
    RAL 9005(烏黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 17.835 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 39174000
  • GTIN 5713140192843
  • eCl@ss 27,140,802.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较