配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5189
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm black
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 22 ... 32 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 53
注释
比较
型号: 19 00 000 5189
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-P
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤10 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格 53
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 尺寸 M40
  • 夹持范围 22 ... 32 mm
  • 跨角宽度 58.8 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(电缆紧固件) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 77.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39174000
  • GTIN 5713140192942
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431