配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
23
型号: 19 12 008 0528
Han Compact Side Entry Hood M25 HC
Han Compact Side Entry Hood M25 HC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0528
Han Compact Side Entry Hood M25 HC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
Inserts
23
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Compact®
  • Type kap/behuizing Kap
  • Beschrijving van kap/behuizing
    voor standaard kabelwartels
    Met apart PE-aansluitpunt
    voor alle insteekstukken van grootte Han-Compact®
Versie
  • Grootte Han-Compact®
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E 12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 108,667 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140124196
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466