登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Contacts
Electrical
09 15 200 6222
型号: 09 15 200 6222
Han D F crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 200 6222
Han D F crimp contact 1,0 mm² Au/HMC
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
插针
Series
Han D
®
HMC
Type of contact
压接针
Version
Termination method
压接针
Gender
母头
Manufacturing process
车削针
Technical characteristics
Conductor cross-section
1 mm²
Conductor cross-section
AWG 18
Rated current
≤ 10 A
Contact resistance
≤ 3 mΩ
Stripping length
8 mm
Mating cycles
≥ 10,000
Note on the mating cycles
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
HMC镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
0.63 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140023024
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC