Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
Part number: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤10 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 2.5 mm²
AWG 14
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
Product Details
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han D® HMC
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 14
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度 6 mm
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) HMC镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.62 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140023062
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare