Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Parça numarası: 09 15 000 6107
Han D M Crimp Contact Ag 22-26 AWG
Han D M Crimp Contact Ag 22-26 AWG

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Nominal akım: ≤10 A
Erkek
Bakır alaşımı
Gümüş kaplı
İletken kesiti: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Crimp Advisor
Parça numarası: 09 15 000 6107
Han D M Crimp Contact Ag 22-26 AWG
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri Han D®
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 0,37 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Nominal akım ≤ 10 A
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 8 mm
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,5 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140021860
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın