Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 15 000 6294
Han D Solder Contact - F f. K8/24
Han D Solder Contact - F f. K8/24

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK érintkező
Névleges áramerősség: ≤7.5 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 15 000 6294
Han D Solder Contact - F f. K8/24
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han D®
  • Tipo de contacto Contacto para placa de circuitos impresos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 7,5 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,897 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140162891
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás