Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
Artikel nummer: 09 14 906 2001
Han Domino DD cube, crimp (M.2)
Han Domino DD cube, crimp (M.2)

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Han® Domino DD Cube
Domino-modulinsatser
Stor flik
Krimpterminering
Hane
Kontakter: 6
Märkström: ‌10 A
Polykarbonat (PC)
RAL 7032 (stengrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 09 14 906 2001
Han Domino DD cube, crimp (M.2)
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
84
Frames
17
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® Domino DD Cube
  • Modulinsatsens mått Domino-modulinsatser
  • Beskrivning av modulinsats Stor flik
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Antal kontakter 6
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤3,9 mm
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140185142
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare