配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
5
型号: 09 14 921 2102
Han Domino M12 GND cube (F.2)
Han Domino M12 GND cube (F.2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino M12 Cube
Domino 模块
大凸片
母头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 2102
Han Domino M12 GND cube (F.2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® Domino M12 Cube
  • Modulets størrelse Domino-modul
  • Beskrivelse af modulet Stor fane
Version
  • Køn Hun
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 1
  • Detaljer
    Med ekstra afskærmningstilslutning til den hængslede ramme
    Bestil indsatsen separat.
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 3,82 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140185289
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较