Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
5
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 921 1001
型号: 09 14 921 1001
Han Domino M12 cube (M.1)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino M12 Cube
Domino 模块
小标签
公头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 1001
Han Domino M12 cube (M.1)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Han
®
Domino M12 Cube
Dimensione del modulo
Moduli Domino
Descrizione del modulo
Scheda piccola
Versione
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Schermo
Non schermato
Numero di poli
1
Dettagli applicativi
Ordinare gli inserti separatamente
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Peso netto
4,03 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140185210
eCl@ss
27.440.207,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121469
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®