登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
6
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
299
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądu do 16 A
09 33 006 2701 XL
型号: 09 33 006 2701 XL
Han 6 E-BU-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 006 2701 XL
Han 6 E-BU-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
6
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
299
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han E
®
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Rozmiar
6 B
Z osłoną przewodu
Tak
Liczba kontaktów
6
Kontakt PE
Tak
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Napięcie znamionowe zgodne z UL
600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA
600 V
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 1 mΩ
Długość odizolowania
7.5 mm
Moment dokręcający
0.5 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm M3固定螺栓
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚碳酸酯 (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镀银
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
300
Waga netto
51,3 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140185920
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found