13
饰品
9
备件
1
上売/底座
537
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker op til 16 A
09 33 024 2701 XL
型号: 09 33 024 2701 XL
Han E 24 Pos. F Insert Screw BigPack 165
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 33 024 2701 XL
Han E 24 Pos. F Insert Screw BigPack 165
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
9
备件
1
上売/底座
537
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han E
®
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Køn
Hun
Størrelse
24 B
Med ledningsbeskyttelse
Ja
Antal kontakter
24
PE-kontakt
Ja
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,75 ... 2,5 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 18 ... AWG 14
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
500 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Nominel spænding i henhold til CSA
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
7,5 mm
Tilspændingsmoment
0,5 Nm Kontaktskrue M3
0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
1,2 Nm PE-skrue M4
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
165
Nettovægt
123,9 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140186040
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found