登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
...
Han
®
HMC til høje koblingscyklusser
Kontakter
09 33 200 6223
型号: 09 33 200 6223
Han E HMC female contact Au AWG 14
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 33 200 6223
Han E HMC female contact Au AWG 14
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
11
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
Han E
®
HMC
Type af kontakt
Crimpkontakt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Kontaktidentifikation
3 riller
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
2,5 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 14
Nominel strøm
≤ 16 A
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
7,5 mm
Koblingscyklusser
≥ 10.000
Bemærkning om koblingscyklus
Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
HMC forgyldt
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0,003 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140052468
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found